Termékek közzététele
PIC-75
Kling

PIC-75

PIC75N high-speed door (the cover behind each other joins in the course of opening) with self-supporting structure. Edge-guide with galvanized steel sheet cover and double vertical rubber shelter made. Onto exterior and interior usage equally suitable. Up to 50km/h wind pressures.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítópic7
  • TermékcsaládIndustrial doors
  • TermékcsoportFast-moving PVC doors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-11-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)3000
  • Szélesség (mm)2500
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagPoliészter
  • Tervezés helyeMagyarország
  • Gyártás helyeMagyarország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Ipari kapuk
  • IFC besorolásAjtó
  • UNSPSC névDoors
  • UNSPSC kód301715