Termékek közzététele
PVC strip curtains
Kling

PVC strip curtains

2.2/5 csillag2.2(5 vélemény)
The PVC strip curtains fitted with energy saving up to 40% can reduce the heat loss. Heated rooms of not let it get cold quickly, does not permit of local cold to warm quickly. Protects against drafts, dust, sound resistance, and resistance to flying insects and birds. Transparent, clear, soft PVC material, with rounded edges so will not cause damage during transit. Porous on foot, by car or hand truck. Small doors from closing, closure of display cabinets, for industrial use is also available from sliding up to a height of 4500mm. Can also be used as a room divider. Smaller size plastic suspension, larger size hook suspension made from stainless steel. Easy to install and easy to clean. Standard and +50 oC - 15oC in use. Available in the antifreeze version is +15 ° C and - 50 ° C between use.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítópvc
  • TermékcsaládIndustrial doors
  • TermékcsoportSwinging doors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-11-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2000
  • Szélesség (mm)1000
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeMagyarország
  • Gyártás helyeMagyarország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Ipari kapuk
  • IFC besorolásAjtó
  • UNSPSC névDoors
  • UNSPSC kód301715