Termékek közzététele
RECORD-600 fast-moving PVC doors
Kling

RECORD-600 fast-moving PVC doors

RECORD 600 fast-moving gate shaft coiled steel monocoque frame, base price breakthrough type of self-healing systems. The guide rail galvanized sheet steel casing and double vertical rubber seal is made. For indoor use only, not recommended for very windy environment.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítórecord600
  • TermékcsaládIndustrial doors
  • TermékcsoportFast-moving PVC doors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-11-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2500
  • Szélesség (mm)3170
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeMagyarország
  • Gyártás helyeMagyarország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Ipari kapuk
  • IFC besorolásGerenda
  • UNSPSC névPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC kód26