Termékek közzététele
WINDOR FDA Flap polyethylene sheet
Kling

WINDOR FDA Flap polyethylene sheet

One-way doors or hinged design for outdoor or indoor use, the basic price stainless steel frame and 15mm thick polyethylene sheet. The polyethylene sheets and good sound-insulating ability because it is strongly recommended for use in foodstuffs, or laboratories. Easy-permeable foot, hand car or truck. Built into the frame with spring closure. The self-supporting frame made of stainless steel (AISI304) the upper and lower bearing pivot points. Pneumatic or electro-pneumatic versions. Accordance with the requirements of the European Union CE certification.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítówindor
  • TermékcsaládIndustrial doors
  • TermékcsoportSwinging doors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-11-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2200
  • Szélesség (mm)1200
  • Mélység (mm)15
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeMagyarország
  • Gyártás helyeMagyarország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Ipari kapuk
  • IFC besorolásAjtó
  • UNSPSC névDoors
  • UNSPSC kód301715