Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
knauf-gips/products/39ac1e4a-c713-4bab-a810-bf36aeb4f321
Kezdőlap
Kategóriák
Burkolás
Padlóburkolati rendszerek
F192.de Knauf Integral GIFAfloor self supporting systems - LBS plus linear bearing systems double-layer
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Knauf Gips KG
Követés
F192.de Knauf Integral GIFAfloor self supporting systems - LBS plus linear bearing systems double-layer
Line-mounted two-layer floor system made of gypsum fiber elements, for spans up to 120 cm, for increased load.
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Fire protection Building material class: A1 acc. EN 13501-1, A2 acc. DIN 4102-1
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
drywall_F192-DE_integral-gifafloor-self-supporting-systems_lbs-plus-bearing-systems-double-layer
Termékcsalád
Floor-systems
Termékcsoport
Self-supporting-systems
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2017-11-27
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.knauf.de/profi/sortiment/systeme/knauf-freitragendes-system-gifafloor-lbs-2.html
Szerelési útmutató
https://www.knauf.de/wmv/?id=15396
Útmutató videó
https://www.youtube.com/user/knaufgipskg
Terméktanúsítvány
https://www.knauf.de/wmv/?id=15396
Műszaki leírás
https://www.knauf.de/wmv/?id=15396
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Gipsz
Másodlagos anyag
Egyéb
Tervezés helye
Németország
Gyártás helye
Németország
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Burkolás - Padlóburkolati rendszerek
IFC besorolás
Floor
Termék elérhetősége
Európa
Németország
Hasonló termékek
Greenlite Glass Systems
LITEFLOOR® IGU Walkabe Skylights, Glass Floors & Glass Stairs.
Letöltés
ATT
Expansion Joint - Sinusoidal with seal
Letöltés
ATT
ATT Manhole Cover with gas lifters - square shape and filling option
Letöltés
ATT
ATT Manhole Cover without gas lifters - square shape and filling option
Letöltés
ARDEX
ARDEX Flexbone Heat - In-Floor Heating Systems
Letöltés
Tile Tech Pavers
Roof and Deck Pedestals 1/2" - 36" Hybrid
3.6
(
8
)
Letöltés