Termékek közzététele
W112.de – Knauf Metal Stud Partition – Single metal stud frame, double-layer cladding
Knauf Gips KG

W112.de – Knauf Metal Stud Partition – Single metal stud frame, double-layer cladding

3.9/5 csillag3.9(9 vélemény)
The metal stand wall system W112.de is covered with two layers of plasterboard on each side. The planking quality and the frame work determine fire protection and sound insulation properties, as well as the robustness and ball impact resistance. The possible installation height is also influenced by the components plate and stud.
Specifikáció
  • Fire protection: up to F90, sound insulation up to 67dB, height up to 12,00 m with diamond plate
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódrywall_W112-DE_metal-stud-partition_single-metal-stud-frame_double-layer-cladding
  • TermékcsaládDrywall-systems
  • TermékcsoportDrywall-systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-11-27
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagGipsz
  • Másodlagos anyagEgyéb
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Térelválasztók
  • IFC besorolásFal
  • UNSPSC névGypsum board
  • UNSPSC kód30161509

Termék elérhetősége

Európa
Németország