A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Sound-teK BD 805 VBD

Egyedi azonosító: Sound-teK-BD-805-VBD
Gyártó: Knauf Insulation Technical Solutions
Termék család: Insulation
Termék csoport: Board
Publikálás dátuma: 2019-09-04
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (6)
Sound-teK BD 805 VBD is a mineral wool board with bio-based formaldehyde-free binder and black glass veil facing on both side.


Elsődleges anyag: Mineral wool
Másodlagos anyag: Mineral wool
Tervezés helye: Croatia
Gyártás helye: Croatia

BIMobject kategória: Építészeti alapanyagok - Szigetelés
UNSPSC név: Thermal insulation
UNSPSC kód: 301415
Uniclass 1.4 Kód: JY30
Uniclass 1.4 Leírás: Mechanical thermal insulation
Uniclass 2.0 Kód: PR-45-06-53
Uniclass 2.0 Leírás: Mineral Wool Slab Insulation
Uniclass 2015 Kód: Pr_80_77_76_53
Uniclass 2015 Leírás: Mineral wool duct slab insulation
NBS Reference Kód: 45-06-53
NBS Reference Leírás: Mineral Wool Slab Insulation
CSI MasterFormat 2014 kód: 23 07 00
CSI MasterFormat 2014 cím: HVAC Insulation
OmniClass szám: 23-13 25 19 11
OmniClass cím: Slab and Board Thermal Insulation
CSI UniFormat II kód: D3090
CSI UniFormat II cím: Other HVAC Systems & Equipment
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Building Materials - Insulation

Név Érték
Application HVAC air ducts
Facing Material Black glass veil facing on both side
Material Mineral wool
Thickness 80 mm — 250 mm
Type Insulation

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material Mineral wool

BIMobject®