Termékek közzététele
METAL Linear Stripe
METAL Linear Stripe

    METAL Linear Stripe

    A METAL Linear Stripe egy sokoldalú mennyezeti megoldás, amely előre bevont alumíniumból készül, és számos színben, szélességben és magasságban kapható. Úgy tervezték, hogy a tervezés végső szabadságát biztosítsa, válasszon az egyelemes elrendezések közül, vagy kombinálja a különböző méreteket és színeket ugyanazon a tartóprofilon, egyedi és dinamikus mennyezeti kialakításokat hozva létre. A METAL Linear Stripe 14 szabványos méretben, 30, 80, 130 és 180 mm szélességben, valamint 15, 25, 50 és 80 mm magasságban kapható. Bárhogyan is kombináljuk őket, a modulok között mindig 20 mm távolság van. Standard színekben, mint például RAL 9016, RAL 7016 és RAL 9005, de elérhető WOOD Design színekben is, mint például Tölgy világos és Tölgy sötét, valamint további színek kérésre. A modulok könnyen felszerelhetők és teljesen szétszerelhetők, és akár kiskereskedelmi helyiséget, akár közterületet tervez, a METAL Linear Stripe egyesíti a funkcionalitást, az esztétikát és a rugalmasságot. A METAL Linear Stripe a francia VOC A+ minősítéssel rendelkezik.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMETAL-Linear-Stripe
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-06-11
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Mennyezet

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa