Termékek közzététele
Koala Kare KB200 Horizontal Wall Mounted Baby Changing Station
Koala Kare KB200 Horizontal Wall Mounted Baby Changing Station
    Koala Kare

    Koala Kare KB200 Horizontal Wall Mounted Baby Changing Station

    • Offers the highest level of safety and cleanliness available.
    • ASTM and EN compliant. This product is designed for infants only, up to 3.5 years of age and weighing less than 50 pounds.
    • Meets ADA requirements when mounted properly.
    • Supports up to 200 pounds. Unit Dimensions- 35 3/16 W x 22¼ H inches. Depth (closed)- 4 inch. Extension (open)-23 3/16 inch.
    • Liner dispenser features two liner cavities.

    As Featured on Amazon.com

    Specifikáció
    • Color:Grey
      Ean: 0642125311397 , 0893145002486 , 1330010778262 , 0749628417462 , 0640206811224 , 0726983202896 , 0781264201678 , 0787766399257 , 0638084700525 , 0641438389222
      Finish Type: white
      Included Components: Baby Changing Station
      Is Assembly Required: false
      Item Weight: 25.0 pounds
      Load Capacity: 200 pounds
      Material: plastic
      Model Number: KB200-01
      Number of Items: 1
      Part Number: KB200-01
      Size: Large
      Brand Name: Koala Kare

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKoala-Kare-KB200-Horizontal-Wall-Mounted-Baby-Changing-Station
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportBaby Changing Station
    • TípusDokumentáció (csak információ)
    • Megjelenés dátuma2019-02-12
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)22.25
    • Szélesség (hüvelyk)35.18
    • Mélység (hüvelyk)4
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
    • OmniClass szám23-31 25 00
    • OmniClass névToilet and Bath Specialties