Termékek közzététele
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
    Mira Showers

    Mira Advance 8.7kW

    3.4/5 csillag3.4(5 vélemény)
    Mira Advance delivers safe and reliable thermostatically controlled showering for all of the family. This electric shower is both easy to use and longer-lasting with the patented Mira Clearscale Pro™ technology. Designed for those with limited sight, hearing, dexterity, the Mira Advance has innovative features for safer showering.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító11785001
    • TermékcsaládElectric
    • TermékcsoportAdvance
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-08-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)230
    • Szélesség (mm)665
    • Mélység (mm)115
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagABS
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    • Gyártás helyeEgyesült Királyság
    • Nettó tömeg (kg)4.14
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásElektromos készülék
    • Uniclass 2015 kódPr_60_60_96_26
    • Uniclass 2015 leírásElectric instantaneous shower units

    Termék elérhetősége

    Európa
    Egyesült Királyság
    Írország