Termékek közzététele
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW
    Mira Showers

    Mira Advance Flex 8.7kW

    Mira Advance Flex delivers safe and reliable thermostatically controlled showering for all of the family. Designed for those with limited sight, hearing or dexterity, the Mira Advance Flex has innovative features such as the central loop handle - ideal for those with limited finger dexterity. Plus, it features the patented Mira Clearscale Pro™ technology for a longer-lasting shower. The Mira Advance Flex has extra-long fittings for added flexibility when showering.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító11785003
    • TermékcsaládElectric
    • TermékcsoportAdvance Flex
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-08-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)226
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)115
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagABS
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    • Gyártás helyeEgyesült Királyság
    • Nettó tömeg (kg)4.39
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásElektromos készülék
    • Uniclass 2015 kódPr_60_60_96_26
    • Uniclass 2015 leírásElectric instantaneous shower units

    Termék elérhetősége

    Európa
    Egyesült Királyság
    Írország