Termékek közzététele
Mira Flight Low Rectangle 1700 x 900 Tray 0 Upstands
Mira Flight Low Rectangle 1700 x 900 Tray 0 Upstands
Mira Flight Low Rectangle 1700 x 900 Tray 0 Upstands
Mira Flight Low Rectangle 1700 x 900 Tray 0 Upstands
    Mira Showers

    Mira Flight Low Rectangle 1700 x 900 Tray 0 Upstands

    Slim, sleek and strong, experience one of the lowest trays on the market with the Mira Flight Low Rectangle shower tray. At a super slim 40mm depth and made from durable acrylic-capped resin stone, its contemporary look is designed to last.
    Specifikáció
    • Incredibly strong and easy to fit Robust optional riser kit featuring strong 'push-fit' legs for solid floor installation Strong acrylic capped, resin stone for a far tougher product Low-profile 40mm shower tray perfect for a contemporary bathroom Powerful self cleaning Chrome Vortex waste included Includes BioCote® to reduce bacteria and mould growth by up to 99.9%
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFLIGHTLOWREC1700X900
    • TermékcsaládShower Trays
    • TermékcsoportFlight Low
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-06-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)900
    • Szélesség (mm)1700
    • Mélység (mm)40
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    • Gyártás helyeEgyesült Királyság
    • Nettó tömeg (kg)45
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
    • IFC besorolásFloor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 leírásShower trays

    Termék elérhetősége

    Európa
    Egyesült Királyság
    Írország