Termékek közzététele
Mira Vie 9.5k (Chrome)
Mira Vie 9.5k (Chrome)
Mira Vie 9.5k (Chrome)
    Mira Showers

    Mira Vie 9.5k (Chrome)

    Consistent, all-year round performance and suitable for any system, it's the ultimate electric shower in reliability. For a great showering experience at an affordable price, the Mira Vie is the perfect solution.
    Specifikáció
    • Temperature control

      • Pressure stabilised temperature control

      Easy to fit

      • Retrofits onto inlets of most Mira electric showers
      • Left-hand water and cable entry points
      • Adjustable slide bar fits over holes left by previous shower kit

      Easy to service

      • Easy filter access

      For your customer

      • Separate power and temperature controls
      • Push button on/off
      • Eco setting saves water and energy
      • Mira Clearscale™ reduces limescale by up to 50%
      • Single spray showerhead with rub-clean nozzles
      • Modern aesthetics with chrome detailing
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóVIE95CHROME
    • TermékcsaládElectric
    • TermékcsoportVie
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-07-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)115
    • Szélesség (mm)229
    • Mélység (mm)675
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagABS
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    • Gyártás helyeEgyesült Királyság
    • Nettó tömeg (kg)2.85
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók

    Termék elérhetősége

    Európa
    Egyesült Királyság
    Írország