Termékek közzététele
Mira Elevate Pivot Door 800mm
Mira Elevate Pivot Door 800mm
Mira Elevate Pivot Door 800mm
Mira Elevate Pivot Door 800mm
Mira Elevate Pivot Door 800mm
    Mira Showers

    Mira Elevate Pivot Door 800mm

    Choose the Mira Elevate Pivot Door to maximise your contemporary bathroom space. Enjoy a 10 year guarantee for added peace of mind.
    Specifikáció
    • Height from top of the tray: 2000mm 25mm adjustment for uneven walls Pre-drilled wall channels Adjustable pivot blocks Reversible doors with twin handles Frame adjustment: Alcove 749-795mm Frame adjustment: Corner 761-786mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóELEVATEPIVOT800
    • TermékcsaládEnclosure
    • TermékcsoportElevate
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2000
    • Szélesség (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    • Gyártás helyeEgyesült Királyság
    • Nettó tömeg (kg)22.708
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
    • IFC besorolásAjtó
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 leírásShower enclosures