Termékek közzététele
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Rectangle - 1000 x 800 - 4 ups
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Rectangle - 1000 x 800 - 4 ups
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Rectangle - 1000 x 800 - 4 ups
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Rectangle - 1000 x 800 - 4 ups
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Rectangle - 1000 x 800 - 4 ups
    Mira Showers

    Mira Flight Low Corner Waste Tray - Rectangle - 1000 x 800 - 4 ups

    Made from durable acrylic capped resin stone, Mira Flight Low shower tray isn’t just incredibly tough and surprisingly light, it’s also one of the lowest trays you can buy and now comes with a Corner Waste option.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFLIGHTLOWCORNERRECTANGLE1000X8004UPS
    • TermékcsaládShower Trays
    • TermékcsoportFlight Low Corner Waste
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)125
    • Szélesség (mm)875
    • Mélység (mm)1075
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Nettó tömeg (kg)54.67
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays