Termékek közzététele
Mira Flight Quadrant 900 x 900 Tray 2 Upstands
Mira Flight Quadrant 900 x 900 Tray 2 Upstands
Mira Flight Quadrant 900 x 900 Tray 2 Upstands
Mira Flight Quadrant 900 x 900 Tray 2 Upstands
    Mira Showers

    Mira Flight Quadrant 900 x 900 Tray 2 Upstands

    There's more to the Mira Flight Quadrant shower tray than meets the eye. Contemporary, tough and stylish it is designed to retain its colour and comes complete with BioCote® technology, proven to reduce bacteria by up to 99.9%.
    Specifikáció
    • Two optional Riser Kits featuring strong push fit legs for solid floor applications - flexible height or flush fit options Optional up-stand kit forms a seal to the tray and provides an upstand to tile onto Strong acrylic capped, resin stone for a far tougher product 90mm profile White Opella waste included Includes BioCote® to reduce bacteria and mould growth by up to 99.9%
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFLIGHTQUAD900X9002UPS
    • TermékcsaládShower Trays
    • TermékcsoportFlight
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)900
    • Szélesség (mm)900
    • Mélység (mm)90
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    • Gyártás helyeEgyesült Királyság
    • Nettó tömeg (kg)29.02
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
    • IFC besorolásFloor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 leírásShower trays