Termékek közzététele
Mira Flight Square 760 x 760 Tray 4 Upstands and Waste
Mira Flight Square 760 x 760 Tray 4 Upstands and Waste
    Mira Showers

    Mira Flight Square 760 x 760 Tray 4 Upstands and Waste

    Incredibly strong, light and easy to fit. The Mira Flight shower tray has a great new contemporary and sleek look that always keeps its colour and includes Biocote® technology which reduces bacteria by up to 99.9%.
    Specifikáció
    • Two optional Riser Kits featuring strong push fit legs for solid floor applications - flexible height or flush fit options Optional up-stand kit forms a seal to the tray and provides an upstand to tile onto Strong acrylic capped, resin stone for a far tougher product 90mm profile White Opella waste included Includes BioCote® to reduce bacteria and mould growth by up to 99.9%
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFLIGHTSQ760X7604UPS
    • TermékcsaládShower Trays
    • TermékcsoportFlight
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)760
    • Szélesség (mm)760
    • Mélység (mm)90
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    • Gyártás helyeEgyesült Királyság
    • Nettó tömeg (kg)22.16
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
    • IFC besorolásFloor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 leírásShower trays