Termékek közzététele
Katalyst 300mm Ceiling Arm
Mira Showers

Katalyst 300mm Ceiling Arm

Chrome plated brass construction for strength, durability and a high quality finish. Features concealed fixings for an elegant finish.
Specifikáció
  • Designed to accompany any of the Katalyst Rainhead showerheads Securely attaches the showerhead to the ceiling and restricts movement Solid brass construction ensures durability and reliability Ceiling mount installation
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKATALYST300CEILINGARM
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-03-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)300
  • Szélesség (mm)57
  • Mélység (mm)420
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeEgyesült Királyság
  • Gyártás helyeEgyesült Királyság
  • Nettó tömeg (kg)0.3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásKorlát
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories