Termékek közzététele
Katalyst 8" Round Rainhead
Mira Showers

Katalyst 8" Round Rainhead

This contemporary-style rainhead features innovative Katalyst® air-induction technology, which efficiently mixes air and water to produce large water droplets and deliver a powerful, throroughly drenching overhead shower experience.
Specifikáció
  • 1.0 bar Coordinates with products from the Purist/Stillness brassware/accessories line Required items: 300mm ceiling arm E10043-CP or Wall arm 1190093-CP WRAS approved
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKATALYST8ROUNDRAINHEAD
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-03-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)70
  • Szélesség (mm)203
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeEgyesült Királyság
  • Gyártás helyeEgyesült Királyság
  • Nettó tömeg (kg)1.95
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 leírásShower heads