Termékek közzététele
Mira Miniduo BIV
Mira Miniduo BIV
Mira Miniduo BIV
Mira Miniduo BIV
    Mira Showers

    Mira Miniduo BIV

    Minimalist design, great performance, the Mira Miniduo BIV deliers all the performance you would expect from a Mira mixer.
    Specifikáció
    • Control type: Thermostatic Thermostatic shutdown within 2 seconds Adjustable maximum temperature for on-site conditions Water entry points: Rising, falling or rear Inlet connections: 15mm compression Outlet connections: 1/2" BSP Male Flat Face Reverse inlets are supported Cold water range: Up to 25°C Hot water range: 55°C - 65°C Minimum maintained pressure: 0.1 bar (1 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head) Separate temperature and flow controls Four spray 90mm showerhead WRAS Approved TMV2 Approved
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMINIDUOBIV
    • TermékcsaládMixers
    • TermékcsoportMiniduo
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)600
    • Szélesség (mm)183
    • Mélység (mm)53
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    • Gyártás helyeEgyesült Királyság
    • Nettó tömeg (kg)2.74
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásKonnektor
    • Uniclass 2015 kódSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 leírásShowers