Termékek közzététele
Mira Minilite BIR
Mira Minilite BIR
Mira Minilite BIR
Mira Minilite BIR
    Mira Showers

    Mira Minilite BIR

    Ideal for a small contemporary bathroom or en-suite, the Mira Minilite BIR is the mini-size mixer shower that delivers maximum performance. Enjoy a greater showering experience with large deluge showerhead, whilst completing the perfect contemporary bathroom look.
    Specifikáció
    • Control type: Thermostatic Thermostatic shutdown within 2 seconds Adjustable maximum temperature for on-site conditions Water entry points: Rising, falling or rear Inlet connections: 1/2" BSP or 15mm Male Compression Outlet connections: 1/2" BSP Male Flat Face Cold water range: Up to 25°C Hot water range: 60°C - 65°C Minimum maintained pressure: 0.1 bar (1 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head) One single control for on/off and temperature Single spray 20cm fixed deluge head Large, long-life filters Replaceable cartridge WRAS approved Buildcert TMV2 approved
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMINILITEBIR
    • TermékcsaládMixers
    • TermékcsoportMinilite
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-03-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)600
    • Szélesség (mm)175
    • Mélység (mm)420
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    • Gyártás helyeEgyesült Királyság
    • Nettó tömeg (kg)2.269
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásKonnektor
    • Uniclass 2015 kódSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 leírásShowers