Termékek közzététele
Mira Azora Dual
Mira Azora Dual
Mira Azora Dual
Mira Azora Dual
Mira Azora Dual
Mira Azora Dual
    Mira Showers

    Mira Azora Dual

    Introducing the new Mira Azora Dual, where striking design meets a luxurious showering experience thanks to our new dual outlet innovation. Mira Azora Dual electric shower features Mira patented technology, thermostatic temperature stability, two showerheads and a frosted glass fascia complemented by chrome features.

    Double the experience – Easily divert between the generous 200mm overhead and the 90mm handset

    Thermostatic temperature stability and Mira Sensi-flo™ technology helps prevent the risk of scalding, ensuring safer showering for all the family

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómira-azora-dual
    • TermékcsaládElectric
    • TermékcsoportAzora
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-04-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)116
    • Szélesség (mm)271
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)7.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók

    Termék elérhetősége

    Európa
    Egyesült Királyság
    Írország