Termékek közzététele
Mira Event XS Thermostatic Dual
Mira Event XS Thermostatic Dual
Mira Event XS Thermostatic Dual
Mira Event XS Thermostatic Dual
Mira Event XS Thermostatic Dual
    Mira Showers

    Mira Event XS Thermostatic Dual

    Bursting with performance. Bringing safe, powerful showering with the added benefit of a dual shower.

    Dual outlet - Combines the experience of a deluge overhead and a separate handshower to divert between the two in an instant

    200mm deluge overhead and 90mm single mode handshower

    Separate temperature and flow to fine tune your perfect shower

    The Ideal Replacement - Shares the same footprint and screw holes as previous Mira Event models, making replacement easy

    Rub-clean nozzles helps keep showerhead limescale free

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómira-event-xs-thermostatic-dual
    • TermékcsaládPower
    • TermékcsoportEvent
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)710
    • Szélesség (mm)260
    • Mélység (mm)115
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagChrome
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Nettó tömeg (kg)5.22
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók

    Termék elérhetősége

    Európa
    Egyesült Királyság
    Írország