Termékek közzététele
Mira Vigour Thermostatic Dual
Mira Vigour Thermostatic Dual
Mira Vigour Thermostatic Dual
Mira Vigour Thermostatic Dual
    Mira Showers

    Mira Vigour Thermostatic Dual

    True invigoration. The perfect blend of performance and safety with the added benefit of a dual outlet.

    Safe showering for all the family with thermostatic technology +AV6:BB6

    Dual outlet - Effortlessly divert for the experience of an overhead deluge and a separate handshower

    200mm deluge overhead and 90mm single mode handshower

    Fine tune your perfect shower with separate temperature and flow controls

    Replaces easily - Shares the same footprint and screw holes as previous Mira Vigour models, making replacement easy

    Keep showerhead limescale free with rub-clean nozzles

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómira-vigour-thermostatic-dual
    • TermékcsaládPower
    • TermékcsoportVigour
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)710
    • Szélesség (mm)260
    • Mélység (mm)115
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagChrome
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Nettó tömeg (kg)5.22
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók