Termékek közzététele
Mira Platinum Dual Ceiling Fed - High Pressure Combi Boiler
Mira Platinum Dual Ceiling Fed - High Pressure Combi Boiler
Mira Platinum Dual Ceiling Fed - High Pressure Combi Boiler
Mira Platinum Dual Ceiling Fed - High Pressure Combi Boiler
    Mira Showers

    Mira Platinum Dual Ceiling Fed - High Pressure Combi Boiler

    The Mira Platinum Dual, with wireless digital technology, offers ultimate control. With two showerheads that can work together it's a sensational showering experience. Ceiling fed, high pressure option.
    Specifikáció
    • Thermostatic technology Automatic shutdown Maximum temperature setting for increased safety Water entry points: Top - Ceiling Fed Inlet Connections: 15mm push fit (supplied) or 15mm compression Wireless data connection to digital mixer Supply voltage: 230v + 10% Supply rating: 3 amp Cold water range 1°C - 20°C Hot water range 55°C - 65°C Minimum maintained pressure: High pressure 0.5 bar (5 metre head) Maximum maintained pressure: High pressure 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: High pressure 10.0 bar (100 metre head0 Flow rate up to 16 l/m at 1 bar Separate temperature and flow controls Programmable functions Large, long life filters Replaceable cartridge Build in push-fit isolators 250mm deluge head and Mira 360 showerhead WRAS approved KIWA UK approved
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPLATINUMDUALCFHP
    • TermékcsaládDigital
    • TermékcsoportPlatinum
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)600
    • Szélesség (mm)315
    • Mélység (mm)150
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    • Gyártás helyeEgyesült Királyság
    • Nettó tömeg (kg)5.98
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásKonnektor
    • Uniclass 2015 kódSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 leírásShowers

    Termék elérhetősége

    Európa
    Egyesült Királyság
    Írország
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText