Termékek közzététele
Mach® Tripoint® Touchless urinal flushometer, DC-powered, 0.125 gpf
Kohler

Mach® Tripoint® Touchless urinal flushometer, DC-powered, 0.125 gpf

Operating with a sophisticated electronic sensor, touchless flushometers with Mach Tripoint™ technology feature highly accurate, dependable performance. These flushometer valves, which offer attractive options for any commercial or institutional installation, comply with the guidelines of the Americans with Disabilities Act (ADA). Elevate your experience with KOHLER®.

Features

  • 0.125 gpf (0.47 lpf)
  • Activation distance is factory-set
  • Chloramine and chlorine resistance on all rubber components exposed to waterway
  • Engineered for optimal performance with KOHLER® commercial fixtures
  • 125-micron filter protects internal components
  • High back pressure vacuum breaker
  • Locking stop cap provides protection against vandalism
  • No external flush volume adjustment ensures water conservation
  • 24-hour automatic sentinel flush keeps trapway fresh
  • Mechanical override enables flushometer to be used manually even during a power outage
  • Powered by 1.5V AA lithium batteries

Technology

  • Electronic infrared sensor with Tripoint® technology for accurate activation
  • Patented piston technology for superior flush volume accuracy

Material

  • Brass construction with durable Polished Chrome finish

Installation

  • Intended for urinal installations with 3/4" (19 mm) top spud coupling connection

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-10UD00D20
  • TermékcsaládUrinals
  • TermékcsoportMach® Tripoint®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-12-12
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)16.77
  • Szélesség (hüvelyk)5
  • Mélység (hüvelyk)7.55
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals
  • ETIM-kódEG015530
  • ETIM-névPipes
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93
  • Uniclass 2015 leírásUrinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 névFlushometers
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Mexikó