Termékek közzététele
K-14275-BT Botanical Study™ Kathryn® Undermount bathroom sink
K-14275-BT Botanical Study™ Kathryn® Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-14275-BT Botanical Study™ Kathryn® Undermount bathroom sink

    Inspired by a 16th-century Turkish design, Botanical Study features intricate line work of tulips and chrysanthemums winding together. The floral pattern paired with the rectangular Kathryn sink creates a casual, traditional feel. In a neutral palette that blends beautifully with natural materials and muted tones, this under-mount sink adds an alluring touch to your bath or powder room.

    FEATURES

    • Decorated with an intricate floral pattern on White background.
    • Rectangular basin.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
    • Coordinates with other products with the Botanical Study design.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Under-mount

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-14275-BT
    • TermékcsaládSinks
    • TermékcsoportKathryn®.
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma1983-07-07
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)6.75
    • Szélesség (hüvelyk)15.62
    • Mélység (hüvelyk)19.75
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 leírásSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada
    Mexikó