Termékek közzététele
K-17890-RL Derring® Carillon® Round Wading Pool® Vessel bathroom sink
K-17890-RL Derring® Carillon® Round Wading Pool® Vessel bathroom sink
    Kohler

    K-17890-RL Derring® Carillon® Round Wading Pool® Vessel bathroom sink

    Inspired by studio pottery, the Derring collection celebrates the inherent beauty and authenticity of handcrafted ceramics. Each sink is a one-of-a-kind creation, finished with unique artisanal glazes that produce fascinating surface effects. A hand-carved texture accentuates the subtle tonal variations of the glazes. Featured in neutral hues, this sink can be the centerpiece of your bath, or it can serve as a unifying element that pulls everything else together. This vessel sink offers a recessed, low-profile installation that sits just above your counter.


    FEATURES

    • Round basin with carved textural pattern.
    • Artisanal glazes are easy to care for and durable.
    • Neutral hues complement a wide range of fixtures and faucets.
    • Natural glaze variations make each sink unique yet beautifully complementary when paired side-by-side.
    • Wading pool design accommodates a wide variety of faucet choices.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Vessel

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-17890-RL
    • TermékcsaládSinks
    • TermékcsoportDerring® on Carillon®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-28
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)6
    • Szélesség (hüvelyk)17.69
    • Mélység (hüvelyk)17.69
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 leírásSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada
    Mexikó