Termékek közzététele
K-1997-1NL Brenham™ Wall-mount or concealed carrier arm mount commercial bathroom sink with single faucet hole, no overflow and left-hand soap dispenser hole
K-1997-1NL Brenham™ Wall-mount or concealed carrier arm mount commercial bathroom sink with single faucet hole, no overflow and left-hand soap dispenser hole
    Kohler

    K-1997-1NL Brenham™ Wall-mount or concealed carrier arm mount commercial bathroom sink with single faucet hole, no overflow and left-hand soap dispenser hole

    This Brenham wall-mount sink combines a fresh, natural style with the function and durability required for commercial spaces. This basin provides an elegant solution for barrier-free bathroom installations and can be combined with a matching shroud. A hole to the left of the faucet accommodates a soap or lotion dispenser. And its sealed overflow is ideal for commercial and hospital installations.

    FEATURES
    • Single faucet hole.
    • Oval basin.
    • Sealed overflow drain.
    • Left-hand hole drilled for soap or lotion dispenser.
    • Includes wall hanger.
    Material
    • Vitreous china.
    Installation
    • Wall-mount
    • Drilled for concealed arm carrier installation.

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-1997-1NL
    • TermékcsaládSinks/Lavatories
    • TermékcsoportBrenham™
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-04-08
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)6.56
    • Szélesség (hüvelyk)21.94
    • Mélység (hüvelyk)19.75
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 leírásSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 16
    • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada
    Mexikó