Termékek közzététele
K-2053-NL Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 8" widespread faucet holes and left-hand soap dispenser hole
K-2053-NL Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 8" widespread faucet holes and left-hand soap dispenser hole
    Kohler

    K-2053-NL Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 8" widespread faucet holes and left-hand soap dispenser hole

    Crafted of premium materials that withstand high-volume usage, the Soho wall-mount lavatory brings style and long-lasting beauty to any bath or powder room. This model features a sealed overflow and drillings for a faucet with 8" centers, a left-hand soap dispenser and a concealed arm carrier.

    FEATURES

    • Made from premium materials that withstand high-volume usage.
    • Constructed of vitreous china.
    • 20" x 18"
    • Wall-mount installation.
    • 8" center drilling.
    • Drilled for concealed arm carrier.
    • With sealed overflow and soap dispenser drilling on left.

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-2053-NL
    • TermékcsaládSinks
    • TermékcsoportSoho®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-10-21
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)7
    • Szélesség (hüvelyk)18
    • Mélység (hüvelyk)20
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 leírásSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada
    Mexikó