Termékek közzététele
Artifacts™ 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath
Artifacts™ 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath
Artifacts™ 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath
    Kohler

    Artifacts™ 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath

    Inspired by the charm of turn-of-the-century homes, an Artifacts freestanding bath is like a vintage treasure rediscovered, enhanced by the comforts of modern design. The rim's gentle curve offers added neck support while the center's lower height allows for easy access in and out of the bath. The smooth enameled interior is complemented by a Peachblow painted finish on the exterior. Customize your Artifacts bath with ball-and-claw feet available in complementing colors. Safeguard® slip-resistant surface enhances safety.

    Features

    • Freestanding design creates a striking focal point in your bathing area
    • Integral lumbar support on both ends
    • Safeguard® slip-resistant surface provides excellent traction underfoot
    • Painted exterior in Peachblow
    • Coordinates with other products in the Artifacts collection

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron

    Installation

    • Freestanding
    • Requires K-7159 drain (sold separately)
    • Requires K-204 ball-and-claw feet (sold separately)

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-21000-PPB
    • TermékcsaládBathtubs
    • TermékcsoportArtifacts®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-01-04
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)27.88
    • Szélesség (hüvelyk)32.5
    • Mélység (hüvelyk)66.13
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÖntöttvas
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • ETIM-kódEC011609
    • ETIM-névBath
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs