Termékek közzététele
Tone™ Towel ring
Kohler

Tone™ Towel ring

With clean lines and a soft teardrop base, the Tone bathroom faucet and accessory collection features a fresh take on midcentury modern style. This inviting design, where minimalism meets warmth, makes for a perfect fit in any space. Paired with thoughtful functionality, the Tone collection is a dynamic beauty.

Features

  • Coordinates with Tone faucets, accessories, and showering components to complete your bathroom
  • Includes installation hardware

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-27428
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportTone™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-04-20
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)7.02
  • Szélesség (hüvelyk)8.9
  • Mélység (hüvelyk)3.54
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • ETIM-kódEG017210
  • ETIM-névBathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_91
  • Uniclass 2015 leírásTowel rings
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass szám23-31 25 25
  • OmniClass névTowel Bars

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Mexikó