Termékek közzététele
Jolt® Single-handle kitchen sink faucet
Jolt® Single-handle kitchen sink faucet
Jolt® Single-handle kitchen sink faucet
Jolt® Single-handle kitchen sink faucet
Jolt® Single-handle kitchen sink faucet
    Kohler

    Jolt® Single-handle kitchen sink faucet

    Jolt kitchen sink faucets offer transitional styling that's at home in almost any decorating scheme. The single-control handle easily adjusts volume and temperature. Washerless ceramic disc valving resists wear and debris for precise water control. Even installation is easy with the flexible supply hoses.

    Features

    • 8-1/2" (216 mm) swing spout reach
    • Single lever handle makes adjusting water temperature easy.
    • Aerated flow delivers a smooth, steady stream of water
    • Temperature memory allows faucet to be turned on and off at the temperature set during prior usage
    • 1.5 gpm (5.7 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.14 bar)
    • KOHLER ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance

    Material

    • Premium metal construction for durability and reliability
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

    Installation

    • Single- or three-hole installation (escutcheon included)
    • Flexible supply lines simplify installation

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-30613
    • TermékcsaládFaucets
    • TermékcsoportJolt®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-05-18
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)6.51
    • Szélesség (hüvelyk)10.5
    • Mélység (hüvelyk)8.52
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • ETIM-kódEG015610
    • ETIM-névValves/taps/controls
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada
    Mexikó