Termékek közzététele
K-33549-ASB Southerk™ 28" x 24" wall cabinet
Kohler

K-33549-ASB Southerk™ 28" x 24" wall cabinet

Elegant and mysterious, Southerk bathroom cabinetry evokes contemporary class with a nod to the traditional for an aesthetic that suits any style. Frame-like molding on door-front panels are further adorned with elongated decorative handles. Make your everyday storage uniquely yours with choice of color. Wall cabinet and brushed nickel hardware are included (additional finishes sold separately).

Features

  • Includes cabinet and hardware in standard finish.
  • Open shelf offers easy access to storage, while interior shelf provides ample space for extra toilet paper.
  • Three-way adjustable soft-close door hinges with 100° opening capability for easy cabinet access.
  • Finish-matched 10"-deep cabinet interior.
  • Customize your storage with optional accessories such as floor liners, drawer organizers, and perfectly sized containers (sold separately).
  • Coordinates with K-33550 upgraded hardware finishes (sold separately).

Material

  • Solid wood and moisture-resistant MDF.
  • Painted exterior.

Installation

  • Easy installation – no special tools required.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-33549-ASB
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportSoutherk™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-11-29
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)28
  • Szélesség (hüvelyk)24
  • Mélység (hüvelyk)10
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 leírásVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
  • OmniClass szám23-21 19 15 33
  • OmniClass névResidential Specialty Casework

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Mexikó