Termékek közzététele
K-3554-T Barrington™ Two-piece elongated 1.6 gpf toilet with Pressure Lite® flushing technology, left-hand trip lever and toilet tank locks
K-3554-T Barrington™ Two-piece elongated 1.6 gpf toilet with Pressure Lite® flushing technology, left-hand trip lever and toilet tank locks
    Kohler

    K-3554-T Barrington™ Two-piece elongated 1.6 gpf toilet with Pressure Lite® flushing technology, left-hand trip lever and toilet tank locks

    Get robust flushing power every time with KOHLER Pressure Assist technology. The Barrington Pressure Lite elongated toilet bowl drains horizontally - no sleeving, channeling, or drains running through floors. Combine with a seat to complete your Pressure Lite toilet.

    Features

    • Vitreous china.
    • Elongated bowl
    • Equipped with Sloan FLUSHMATE®– Sloan® Valve Company.
    • Polished chrome trip lever.
    • Tank cover locks
    • Rear outlet.
    • 12" (305 mm) x 10" (254 mm) water area.
    • 4" (102 mm) rough-in.
    • Less seat and supply.
    • 1.6 gpf (6.0 lpf).
    • 31-1/2" (800 mm) x 21-1/4" (540 mm) x 29-1/4" (743 mm).
    • Note: This product cannot be shipped to CA, CO and TX.

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-3554-T
    • TermékcsaládToilets
    • TermékcsoportBarrington™
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-01
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)29.25
    • Szélesség (hüvelyk)21.25
    • Mélység (hüvelyk)31.25
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névToilets
    • UNSPSC kód30181505
    • Uniclass 2015 kódSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 leírásToilets
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada
    Mexikó