Termékek közzététele
K-706165-L Levity® Sliding shower door, 82" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
K-706165-L Levity® Sliding shower door, 82" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
    Kohler

    K-706165-L Levity® Sliding shower door, 82" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass

    Bringing new technology and sleek style to the contemporary bath, Levity shower doors feature an innovative bypass system and roller design that provide an amazingly smooth, quiet sliding action for a difference you can feel. Levity's unique design, including fully bypassable glass panels, makes installation easier than ever and allows for adjustability while the door is hanging. Vertical blade handles complement Levity's modern minimalist look, creating an open, inviting space for showering.


    FEATURES

    • Frameless, 5/16-inch-thick Crystal Clear tempered glass.
    • Innovative roller design simplifies installation and provides out-of-plumb adjustability while glass is installed.
    • Cushioned center guide provides quiet sliding action.
    • Vertical blade handles accentuate the contemporary style.
    • CleanCoat® glass treatment repels water for improved ease of cleaning.

    Installation

    • Sliding shower door.
    • Not for use in hospitality.
    • For residential use only.

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-706165-L
    • TermékcsaládAccessories
    • TermékcsoportLevity™
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-05-06
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)82
    • Szélesség (hüvelyk)59.63
    • Mélység (hüvelyk)3.19
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 névShower Doors
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada
    Mexikó