Termékek közzététele
K-7535 Tripoint® Exposed hybrid 1.6 gpf toilet flushometer
Kohler

K-7535 Tripoint® Exposed hybrid 1.6 gpf toilet flushometer

Operating with a sophisticated electronic sensor, Touchless flushometers with Tripoint technology feature highly accurate, dependable performance. These flushometer valves, which offer attractive options for any commercial or institutional installation, are UL listed and comply with the guidelines of the Americans with Disabilities Act (ADA).

Features

  • Fixture-mount design.
  • Includes a 30-year hybrid energy cell.

Material 

  • Brass construction.

Technology 

  • Electronic infrared sensor with Tripoint® technology for accurate activation.
  • Slow-closing piston technology.

Installation 

  • Intended for toilet installations with 1-1/2" spud coupling connection.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-7535
  • TermékcsaládFlushometer
  • TermékcsoportTripoint®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-07-23
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)11.5
  • Szélesség (hüvelyk)5
  • Mélység (hüvelyk)5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93
  • Uniclass 2015 leírásUrinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 névFlushometers
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Mexikó