Termékek közzététele
K-99663-24 Poplin® Marabou® Medicine cabinet surround, 24" wide
Kohler

K-99663-24 Poplin® Marabou® Medicine cabinet surround, 24" wide

Add the beauty of a wood frame to your Verdera® medicine cabinet. This decorative wood frame complements the traditional American furniture style of Poplin and Marabou vanities in the KOHLER® Tailored vanity collection. Choose from an array of wood finishes to match your vanity.

FEATURES

  • Designed to fit K-99006-NA and K-99007-NA Verdera medicine cabinets (sold separately).
  • Coordinates with Poplin and Marabou vanities.
  • Catalyzed conversion varnish provides a durable moisture-resistant finish.
  • Mounts directly to wall for easy installation.

Material

  • Solid wood and veneers.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-99663-24
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportPoplin® Marabou®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-10-21
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)35.5
  • Szélesség (hüvelyk)29.5
  • Mélység (hüvelyk)0.94
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 leírásBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 kód41 53 13
  • CSI MasterFormat 2014 névStorage Cabinets
  • OmniClass szám23-25 53 11 13 11
  • OmniClass névMedicine Cabinets

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Mexikó