Termékek közzététele
K-T10302-4M Finial® Valve trim with lever handles for stacked thermostatic valve trim, requires valve
Kohler

K-T10302-4M Finial® Valve trim with lever handles for stacked thermostatic valve trim, requires valve

The classic detailing of Finial Traditional faucets imparts an elegant look to your bathroom. This uniquely designed valve trim features two lever handles oriented vertically for precise control. Match it with other Finial Traditional accessories for a unified bathroom motif. Pair this trim with a MasterShower® stacked thermostatic valve for precise water temperature.


FEATURES

  • Includes faceplate with handles.
  • Top handle controls volume.
  • Bottom handle controls temperature setting.
  • Supplied with ADA compliant metal lever handles.

Material

  • Complements the Finial® faucet and accessory collections.
  • Premium matrial constuction with metal handles ensures reliability and durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing, exceeding industry durability standards.

Installation

  • Trim set requires valve to complete installation.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-T10302-4M
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportFinial® Traditional
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-30
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)8.5
  • Szélesség (hüvelyk)6.75
  • Mélység (hüvelyk)4
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass szám23-31 25 00
  • OmniClass névToilet and Bath Specialties

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Mexikó