Termékek közzététele
Venza® Deck-mount bath faucet trim
Venza® Deck-mount bath faucet trim
Venza® Deck-mount bath faucet trim
    Kohler

    Venza® Deck-mount bath faucet trim

    Combining simple, architectural forms with sensual lines, the Venza bathroom faucet collection blends organic design elements with crisp, minimal geometry. This deck-mount bath faucet trim exemplifies the Venza collection’s clean lines with its 7-1/2" gooseneck spout. At Kohler, we make it our business to help you create the bathroom space of your dreams.

    Features

    • Two-handle bath faucet trim
    • 7-1/2" (191 mm) gooseneck nondiverter spout with slip-fit connection

    Material

    • Premium material construction for durability and reliability
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

    Installation

    • Deck-mount

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-T28131-4
    • TermékcsaládFaucets
    • TermékcsoportVenza™
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-01-16
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)10.6
    • Szélesség (hüvelyk)8
    • Mélység (hüvelyk)7.52
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada
    Mexikó