Termékek közzététele
K-2007 Kingston™ 21-1/4" x 18-1/8" wall-mount/concealed arm carrier arm bathroom sink with single faucet hole
K-2007 Kingston™ 21-1/4" x 18-1/8" wall-mount/concealed arm carrier arm bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2007 Kingston™ 21-1/4" x 18-1/8" wall-mount/concealed arm carrier arm bathroom sink with single faucet hole

    Here's a wall-mount lavatory that can stand up to high-volume usage. Vitreous china construction offers years of durable performance. The ultra-thick enamel with high-gloss finish resists staining, scratching, and chipping to maintain its lustrous sheen and allow for easy cleaning. This Kingston lavatory features a single-hole faucet drilling and a concealed arm carrier, and also includes a wall hanger. 


    Features

    • Made from premium materials that withstand high-volume usage
    • Constructed of vitreous china
    • 21-1/4"L x 18-1/8"W
    • Wall-mount installation
    • Faucet not included
    • Includes wall hanger
    • Drilled for concealed arm carrier

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Specifikáció
    • Product Dimensions

      Length 21-1/4", Height 12-1/4", Width 18-1/8"

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókohler-K-2007
    • TermékcsaládSinks
    • TermékcsoportKingston™
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-05-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada
    Mexikó