Termékek közzététele
K-2779-8 Ceramic/Impressions® 31" rectangular vanity-top bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2779-8 Ceramic/Impressions® 31" rectangular vanity-top bathroom sink with 8" widespread faucet holes
    Kohler

    K-2779-8 Ceramic/Impressions® 31" rectangular vanity-top bathroom sink with 8" widespread faucet holes

    This integrated vanity top and sink offers a beautifully coordinated and easy design solution to reflect your unique bathroom style. With one-piece, seamless construction to simplify cleaning, Ceramic/Impressions vanity-top sinks are available in an array of dimensional color finishes that evoke a rich, spa-like feeling. This top/sink pairs perfectly with the industry-standard vanity sizes of the KOHLER® Tailored vanity collection, and the new dimensional finishes are color matched to existing KOHLER vitreous colors.

    Features

    • Integrated sink and vanity top.
    • 8-inch widespread faucet holes.
    • Rectangular basin.
    • Overflow drain.
    • Raised outer edge helps contain water and prevents items from rolling off the vanity top.
    • Dimensional colors.
    • Coordinates with the industry-standard 30-inch vanities in the KOHLER® Tailored vanity collection.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Vanity top.


    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Specifikáció
    • Product Dimensions

      Length 31", Height 7-1/2", Width 22-3/8"

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókohler-K-2779-8
    • TermékcsaládBathroom Sinks
    • TermékcsoportCeramic/Impressions®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-05-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada
    Mexikó