Termékek közzététele
K-16295 Revival® Cabinet knob
Kohler

K-16295 Revival® Cabinet knob

Bring the essence of Art Deco to your home with Revival accessories, which incorporate elliptical shapes and rolled edges inspired by classic 1920s design. This sturdy metal knob can be used with kitchen or bathroom cabinets and is at home in both traditional and contemporary decors.

Features

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Coordinates with other products in the Revival Collection.

Installation

  • Installation template included.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-16295
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportRevival®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-12-01
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)1.06
  • Szélesség (hüvelyk)1.06
  • Mélység (hüvelyk)0.88
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
  • Uniclass 2015 kódPr_30_36_33
  • Uniclass 2015 leírásGeneral hardware
  • CSI MasterFormat 2014 kód06 41 93
  • CSI MasterFormat 2014 névCabinet and Drawer Hardware
  • OmniClass szám23-21 19 17 13
  • OmniClass névCasework Component Hardware