Termékek közzététele
Clearflo Square brass tile-in shower drain
Kohler

Clearflo Square brass tile-in shower drain

Complete your custom shower installation with the superior quality and reliability of this KOHLER drain. Designed for tile-in applications, the full-assembly drain with cast iron body and brass throat provides a code-compliant solution for multifamily and hospitality projects.

Features

  • Full-assembly drain includes grid, brass throat and cast iron drain body
  • Removable square-shaped grid plate
  • Reversible collar accommodates a range of tile thicknesses
  • 3" cast iron drain body inlet to fit 2" and 3" metal connection
  • Brass construction drain throat

Material

  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Through-the-floor tile-in installation

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-22673
  • TermékcsaládShowers
  • TermékcsoportClearflo
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-12-12
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)3.86
  • Szélesség (hüvelyk)6.59
  • Mélység (hüvelyk)6.59
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • ETIM-kódEG015530
  • ETIM-névPipes
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Drains
  • OmniClass szám23-39 29 11
  • OmniClass névWaste Water Drains