Termékek közzététele
Tone™ 5" cabinet pull
Kohler

Tone™ 5" cabinet pull

With clean lines and a soft teardrop base, the Tone bathroom faucet and accessory collection features a fresh take on midcentury modern style. This inviting design, where minimalism meets warmth, makes for a perfect fit in any space. Paired with thoughtful functionality, the Tone collection is a dynamic beauty.

Features

  • 5" (127 mm) cabinet pull.
  • Coordinates with Tone faucets, accessories, and showering components to complete your bathroom.

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Installation hardware and template included.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-24439
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportTone™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-09-26
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)0.61
  • Szélesség (hüvelyk)5.61
  • Mélység (hüvelyk)1.31
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
  • Uniclass 2015 kódPr_30_36_33
  • Uniclass 2015 leírásGeneral hardware
  • CSI MasterFormat 2014 kód06 41 93
  • CSI MasterFormat 2014 névCabinet and Drawer Hardware
  • OmniClass szám23-21 19 17 13
  • OmniClass névCasework Component Hardware