Termékek közzététele
K-26051 Essential 20" x 40" capsule decorative mirror
Kohler

K-26051 Essential 20" x 40" capsule decorative mirror

5.0/5 csillag5.0(6 vélemény)

Reflecting Kohler signature quality and attention to detail, the KOHLER® Essential mirror collection is the perfect way to complete your space. Drawing on simplicity and versatility, the collection is available in three soft silhouettes and a variety of dynamic finishes. Add a touch of sophistication and character to any part of the home with a KOHLER® Essential mirror.

FEATURES

  • Clean and timeless design allows for use in any interior space.
  • Mounts vertically or horizontally depending on the look you want to create.
  • KOHLER logo delicately etched on lower mirror face.
  • Frame maintains a durable, long-lasting finish.
  • Finishes coordinate with KOHLER® faucet and lighting products.

Material

  • Premium metal and mirrored glass construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Mounting kit ensures quick and easy installation.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-26051
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportEssential
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-31
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)40.06
  • Szélesség (hüvelyk)20.06
  • Mélység (hüvelyk)1.37
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Tükrök
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53
  • Uniclass 2015 leírásMirrors
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMirrors
  • OmniClass szám23-21 37 13 15
  • OmniClass névMirrors