Termékek közzététele
K-2845-8 Tresham® 30" pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes
Kohler

K-2845-8 Tresham® 30" pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes

The elegant simplicity of Shaker-style furniture inspires the edgy, neo-traditional design of the Tresham Suite. This one-piece integrated lavatory is offered in an industry-standard size for easy configurability, and makes an ideal small-space solution.

  • 30" x 19-1/2" x 34-5/8"
  • Pedestal lavatory consists of combination of the K-2758 lavatory and K-2767 pedestal base
  • Generous work surface for grooming
  • Fireclay construction
  • Overflow drain
  • 8" widespread faucet drilling

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítókohler-k-2845-8
  • TermékcsaládSinks/Lavatories
  • TermékcsoportTresham™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2011-06-21
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Mexikó