Termékek közzététele
Reckon™ 3/4 hp garbage disposal
Reckon™ 3/4 hp garbage disposal
    Kohler

    Reckon™ 3/4 hp garbage disposal

    Keep your kitchen sink cleaner and decrease the amount of food waste in landfills with the KOHLER Reckon 3/4 hp garbage disposal. With a heavy-duty induction motor, this compact, continuous-feed disposal is easy-to-use, durable, and reliable for your daily routine. Featuring a sound-reducing, removable sink baffle, 26 oz grind chamber, and polished stainless steel flange and stopper, the Reckon 3/4 hp garbage disposal was designed to make an impact in your home—and the environment.

    Features

    • 3/4 hp heavy-duty induction motor powerfully grinds tough food waste
    • 26 oz grind chamber
    • Single-stage grind
    • Continuous feed lets you add scraps as you go
    • Removable sink baffle dampens motor sound
    • Compact design saves valuable cabinet space
    • Box includes: Disposal, stainless steel stopper, removable baffle, discharge tube kit, self-service wrench, mounting hardware

    Material

    • Durable stainless steel construction

    Installation

    • Requires power cord kit or hard-wired power connection
    • Under-sink

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-29361
    • TermékcsaládKitchen Sinks
    • TermékcsoportReckon™
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-01-17
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)12.72
    • Szélesség (hüvelyk)7.99
    • Mélység (hüvelyk)7.44
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 leírásSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks