Termékek közzététele
Crue™ 24" LED bath bar
Crue™ 24" LED bath bar
    Kohler

    Crue™ 24" LED bath bar

    The Crue lighting collection brings a model of clean, sophisticated design to your entire home. Minimalist sconces, pendants, and chandeliers provide a soft, inviting warmth and are available in an array of finishes. Crue lighting fixtures complement the Crue® faucet collection for a cohesive home design.

    Features

    • Rounded glass shade joins pristinely with its decorative mount, creating an elegant simplicity
    • A great piece for almost any space — master bathroom, guest bathroom, hallway, or bedside
    • Integrated LED
    • Suitable for damp locations, per UL 1598
    • Includes installation hardware
    • Coordinates with other products in the Crue collection

    Material

    • Manufactured with quality materials and complemented with a meticulous finishing process
    • Durable finishes engineered to last and designed to coordinate with KOHLER faucet finishes

    Installation

    • Requires a 4" W (102 mm) x 1-1/2" D (38 mm) octagonal electrical outlet box

    Notice to California Customers

    • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov 

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-32631-SCLED
    • TermékcsaládLighting Fixture
    • TermékcsoportCrue™
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-03-18
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)4.72
    • Szélesség (hüvelyk)3.72
    • Mélység (hüvelyk)23.86
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures