Termékek közzététele
Simplice™ 12" teardrop pendant
Kohler

Simplice™ 12" teardrop pendant

With an elegant, universal design, the Simplice lighting collection speaks a chic design language that everyone can understand. Simplice lighting fixtures will provide the finishing touch to any area of your home and are available in a variety of finishes. The teardrop-shaped clear glass shade is delicately accentuated with an elegant ripple design along the bottom half. At Kohler, we make it our business to help you create the home of your dreams.

  • Teardrop-shaped shade in clear glass with ripple design along the bottom
  • Suitable for damp locations, per UL 1598
  • Coordinates with other products in the Simplice collection
  • Includes installation hardware
  • Fixture is dimmable when paired with dimmer switch and compatible bulbs
  • Requires bulb with medium (E26) base; type T10 or G25 bulb recommended (sold separately)

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-42197-PE01
  • TermékcsaládLighting Fixture
  • TermékcsoportSimplice™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-09-03
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)67.2
  • Szélesség (hüvelyk)12
  • Mélység (hüvelyk)12
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • ETIM-kódEG000027
  • ETIM-névLuminaires
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures